1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10251

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: EVC001 – Usporedba proizvoda: E10251 / EVC001
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0002A03

E10251
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
Radni napon [V] < 250 AC/DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 47
Materijali PUR
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10251-00 — 06.03.2003 —