- Proizvodi
- E10218
Spojni kabel s utičnicom
E10218
ADOAG032--S0002A03
Spojni kabel s utičnicom
E10218
ADOAG032--S0002A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU prozirno |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU, prozirno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Kopča |
---|