- Proizvodi
- E10200
Spojni kabel s utičnicom
E10200
ADOAA030MSS0005E03
Spojni kabel s utičnicom
E10200
ADOAA030MSS0005E03
- Kutni oblik za skučene prostore
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | Primjeren za povlačni lanac |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (40° C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje UL-a |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 197,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Materijali | TPU crno | ||||||||
Materijal ulivenog tijela | TPU | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC, Žuto, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2", kutno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|