- Proizvodi
- E10195
Spojni kabel s utičnicom
E10195
ADOAG030--S0005E03
Spojni kabel s utičnicom
E10195
ADOAG030--S0005E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 17 x 8 x 25 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR |
---|