- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Stezaljke za pričvršćivanje
- E10192
Stezaljka za pričvršćivanje
E10192
Mounting Set D20
Stezaljka za pričvršćivanje
E10192
Mounting Set D20
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
- Pouzdano pričvršćivanje pomoću stezanja s dva vijka
Mehanički podaci
Težina [g] | 67,2 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 35 x 50 x 29 |
Unutarnji promjer [mm] | 20 |
Materijali | PA |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|