- Proizvodi
- E10187
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11509 Usporedba proizvoda: E10187 / E11509 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PA |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska prirubnica: PG 7 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano |
---|