- Proizvodi
- E10158
Spojni kabel s utičnicom
E10158
ADOAH042MSS0002E03
Spojni kabel s utičnicom
E10158
ADOAH042MSS0002E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC615 Usporedba proizvoda: E10158 / EVC615 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
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
Težina [g] | 65,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 15 x 38 |
Materijali | TPU prozirno |
Materijal ulivenog tijela | TPU, prozirno |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR, crno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|