- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pokretači, mete, magneti i oznake
- Granični klipovi za induktivne senzore
- E10155
Granični klip
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
Granični klip
E10155
LIMIT PLUNGERS ITB
- Pouzdana zaštita u slučaju mehaničkog zaustavljanja
- Otporno na visoke sile pokretanja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Omogućava prekapčanje neovisno o materijalu
- Osigurava precizno utvrđenu sklopnu točku
Primjena
Dizajn | za tip, Ø 6,5 mm, Sn = 1mm b |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 44,4 |
---|---|
Materijali | Granični klip: čelik za automate; klip: čelik (1,0503 / C45K) pojačano sa čeone strane; Zaporna matica: Mjed niklovano |
Pokretačka sila [N] | 4,9...7845 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|