Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10137
SDOGJ040PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10137
SDOGJ040PLSFKPG
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (...40 °C) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 26,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | ULTRAMID |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M18, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: ULTRAMID |
---|