Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10136
SDOGH042PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10136
SDOGH042PLSFKPG
- Jasno vidljiva žaruljica LED
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 14 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA |
---|