- Proizvodi
- E10103
Utikač adaptera
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
Utikač adaptera
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 600 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...100 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 45,36 |
---|---|
Navoj za postavljanje | 1/2" NPT |
Materijali | Aluminij eloksirano |
Materijal ulivenog tijela | Aluminij, eloksirano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlaćeno |
---|