- Proizvodi
- E10099
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10099
SDOAH041PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10099
SDOAH041PLSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,5 mm²; Kabelska prirubnica: PG 7 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA |
---|