- Proizvodi
- E10094
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10094
SDOAH042ZDSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10094
SDOAH042ZDSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11510 Usporedba proizvoda: E10094 / E11510 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska prirubnica: PG 7 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano |
---|