- Proizvodi
- E10064
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10064
SDOAH042PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10064
SDOAH042PLSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11510 Usporedba proizvoda: E10064 / E11510 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 30 x 18 x 35 |
---|---|
Materijali | PBT; PA |
Materijal ulivenog tijela | PBT / PA |
Zaporna matica materijala | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT / PA; Zaključavanje: PA |
---|