Spojivi konektor ventila
E10058
VALVE PLUG TYPE A
Spojivi konektor ventila
E10058
VALVE PLUG TYPE A
- Pouzdano spajanje ventila u polju
- Kutni oblik za skučene prostore
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 16 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...125 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 28 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 42 x 29 x 28 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Utikač ventila vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PA |
---|