Utičnica s mogućnošću ožičenja
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Za primjene u opasnim područjima
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Primjena | Priključak na atestirane intrinzično sigurne strujne krugove |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Mehanički podaci
Težina [g] | 35,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | PA |
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 6...8 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M18, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA |
---|