Utičnica s mogućnošću ožičenja
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E1001A
SDOGL070PLNFKPG/1D/1G
- Za primjene u opasnim područjima
- Široko područje radne temperature
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | Priključak na atestirane intrinzično sigurne strujne krugove |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Mehanički podaci
Težina [g] | 59,1 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 29 x 29 x 71 |
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | PA |
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Utične stezaljke: ...2,5 mm²; Obloga kabela: Ø 10...12 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA; Kontakti: pozlaćeno |
---|