- Proizvodi
- E10007
Spojni kabel s utičnicom
E10007
ADOAH042ZDS0002E03
Spojni kabel s utičnicom
E10007
ADOAH042ZDS0002E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano |
---|