prikaz trenutačne petlje
DX1041
DISPLAY/4...20mA
prikaz trenutačne petlje
DX1041
DISPLAY/4...20mA
- Pouzdano praćenje senzora s analognim standardnim signalima
- Jednostavna prilagodba veličine raspona prikaza
- Jasno vidljiv zaslon LED
- Izravno napajanje iz strujne petlje analognog izlaza
- Postavljanje u upravljačke ploče koje ne propušta prašinu i vodu
Značajke proizvoda
Kućište | Ugradbeno kućište |
---|---|
Dimenzije [mm] | 36 x 72 x 40 |
Primjena
Primjena | promjenjivi prikaz za senzore s analognim izlazom |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC; (napon se stvara iz analognog signala: 4...20 mA; pad napona signala: 5,1 (4,7...5,2 V)) |
---|
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 1 |
---|---|
Analogni ulaz (struja) [mA] | 4...20 |
Analogni ulaz |
|
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 |
Zaštita | IP 65; (Stezaljke: IP00) |
Mehanički podaci
Težina [g] | 106 |
---|---|
Kućište | Ugradbeno kućište |
Vrsta montaže | izrez ploče: 68 x 33 mm; debljina zida: maks. 5 mm |
Dimenzije [mm] | 36 x 72 x 40 |
Materijali | kućište: polikarbonat; Brtva: EPDM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Priključci sa šrafovima: ...2,5 mm² |
---|