1-segmentna signalna svjetiljka
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
1-segmentna signalna svjetiljka
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
- Upravljanje putem IO-Linka ili digitalnih ulaza
- Savršena vidljivost
- Jednostavno postavljanje služeći se pričvrsnom maticom M30
- Glasni zvučni signal s melodijama koje se mogu odabrati
- Visoka razina zaštite, također i pomoću zvučnog signala
Primjena
Primjena | signaliziranje stanja stroja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV ; „2. razred napajanja” prema cURus) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 90 |
Najviša uklopna struja [mA] | 400 |
Trajanje vršne struja za uključivanje [ms] | 50 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...75 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 |
Zaštita | IP 65 |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 166,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
Materijali | kućište: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Zvučni signal | zvučni signal | ||
Najviši zvučni tlak [dB] | 90 |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
IO-Link | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
postavljanje postolja
|
|
---|
postavljanje na zid
|
|
---|
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti
|
|
---|
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti
|
|
---|
krivulja distribucije intenziteta svjetlosti
|
|
---|