5-segmentni rasvjetni toranj s izlazom podataka IO-Linka
DV1521
LED-Tower-5/MDA/
5-segmentni rasvjetni toranj s izlazom podataka IO-Linka
DV1521
LED-Tower-5/MDA/
- Idealno za naknadnu ugradnju postojećih strojeva i instalacija
- Savršena vidljivost
- Moderna tehnologija LED RGB, dug radni vijek, smanjeno skladištenje
- Reprodukcija signalnih boja postojećih svjetiljki pomoću RGB lampica LED koje se mogu slobodno konfigurirati
- Prikaz i prijenos stanja stroja u softver za procjenu više razine putem softvera IO-Link
Primjena
Primjena | Prikaz i prijenos stanja stroja u softver za procjenu više razine putem softvera IO-Link |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 200 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 6 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 6 |
---|---|
Visoka ulazna struja [mA] | 6 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...75 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zračni pritisak [kPa] | < 106 |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 412,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 70 / L = 244 |
Materijali | kućište: ABS; optika: Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
postavljanje postolja
|
|
---|
postavljanje na zid
|
|
---|