- Proizvodi
- Nadzor stanja
- Signalizacija i prikaz
- Svjetlosne trake LED za osvjetljavanje i signalizaciju
- DV1103
RGBW svjetlosne trake LED
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
RGBW svjetlosne trake LED
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
- Lampice LED u crvenoj, zelenoj, plavoj i bijeloj boji mogu se aktivirati putem pojedinačnih priključaka
- Izuzetno čvrst, u potpunosti zatvoren dizajn sa stupnjem zaštite IP 68
- Savijena ili ravna ugradnja
- Pojačane lampice LED za visok prinos svjetla
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | signaliziranje stanja stroja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24; (prema SELV/PELV) | |
Potrošnja struje [mA] | 1080 | |
Boja temperatura [K] | 7500 | |
Svjetlosni tok [lm] | Crveno: 184,96; Zeleno: 572; Plavo: 116; Bijelo: 768,32 | |
Napomena za svjetlosni tok [lm] |
|
|
Uobičajeni radni vijek [h] | 30000 |
Ulazi
Ulazni krug digitalnih ulaza | 24 V PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...45 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 |
Zaštita | IP 68 |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 101,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 765 x 14,2 x 4,5 |
Materijali | TPU |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Poveznik: M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
dijagrami i grafikoni
|
|
---|