• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Signalizacija i prikaz
  4. Svjetlosne trake LED za osvjetljavanje i signalizaciju
  5. DV1102

RGBW svjetlosne trake LED

DV1102

LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl

RGBW svjetlosne trake LED

DV1102

LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl

  • Lampice LED u crvenoj, zelenoj, plavoj i bijeloj boji mogu se aktivirati putem pojedinačnih priključaka
  • Izuzetno čvrst, u potpunosti zatvoren dizajn sa stupnjem zaštite IP 68
  • Savijena ili ravna ugradnja
  • Pojačane lampice LED za visok prinos svjetla
  • ce
  • ukca
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena; Pozlaćeni kontakti
Primjena signaliziranje stanja stroja
Električni podaci
Radni napon [V] 21,4...26,4 DC
Nazivni napon DC [V] 24; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] 720
Boja temperatura [K] 7500
Svjetlosni tok [lm] Crveno: 184,96; Zeleno: 572; Plavo: 116; Bijelo: 768,32
Napomena za svjetlosni tok [lm]
indikacije svjetlosnog toka odnose se na jedan metar trake LED
Uobičajeni radni vijek [h] 30000
Ulazi
Ulazni krug digitalnih ulaza 24 V PNP
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...45
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90
Maks. visina iznad razine mora [m] 4000
Zaštita IP 68
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
Odobrenje IEC 62471; IEC 62031
Mehanički podaci
Težina [g] 75,4
Dimenzije [mm] 515 x 14,2 x 4,5
Materijali TPU
Materijal za brtvljenje FKM
Prikazi / radni elementi
Prikaz
signaliziranje stanja stroja LED, višebojno RGB
ugradbeno svjetlo LED, Bijelo
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Poveznik: M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, Narančasto; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm
dijagrami i grafikoni