kompaktna jedinica RFID UHF
DTI801
DTRUHFE HLRWIOUS04
kompaktna jedinica RFID UHF
DTI801
DTRUHFE HLRWIOUS04
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
- RFID_UHF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Primjena
Primjena | otkrivanje objekata na opremi za prijenos | |
---|---|---|
Radijsko odobrenje za | EU/RED; Ujedinjena Kraljevina | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 250 |
Potrošnja energije [W] | 4,8 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 865...868 |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] | 120; (maksimalno: 200 mW) |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||
Električna zaštita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 637,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materijali | PBT; Računalo; Plemeniti čelik; Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |