- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- RFID
- Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
- DTE965
kompaktni uređaj sustava RFID
DTE965
DTRUHFA HLRWITUS04
kompaktni uređaj sustava RFID
DTE965
DTRUHFA HLRWITUS04
Primjena
Radijsko odobrenje za | Japan |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 500 |
Potrošnja energije [W] | 8,6 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 916,8...920,4 |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Snaga prijenosa izračene snage (EIRP) [mW] | 200; (maksimalno: 250 mW) |
Izlazi
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100; (max.) |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Protokol | MQTT JSON | |||
Tvorničke postavke |
|
|||
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 | |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 696,2 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materijali | kućište: Aluminij; PBT / PC; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
PWR | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|