- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- RFID
- Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem sabirnice na razini polja
- DTE920
Jedinica za procjenu UHF sustava RFID
DTE920
DTEUHFEAABRWEIUS04
Jedinica za procjenu UHF sustava RFID
DTE920
DTEUHFEAABRWEIUS04
- Jedinica za procjenu sustava RFID za antene UHF
- Komunikacija s višom upravljačkom razinom putem sučelja Ethernet TCP/IP ili EtherNet/IP
- S četiri kanala za spajanje antena sustava RFID
- Četiri digitalna ulaza i četiri digitalna izlaza
- Usklađeno sa zahtjevima za rad na australskom frekvencijskom području
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Radijsko odobrenje za | Australija |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 700 |
Frekvencija rada [MHz] | 916...927 |
Spojevi antene | 4; (TNC Reverse) |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] | 2000 |
Impedanca [Ω] | 50 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 500 |
Domet nadzora
Prag RSSI-a | može se prilagoditi putem softvera |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Softver |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Protokol | TCP/IP; IP |
---|---|
Način korištenja | namještanje postavki |
Protokol | EtherNet/IP |
---|---|
Način korištenja | Prijenos podataka |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 3109 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materijali | kućište: Aluminij; Zaštitni poklopac: plastika; TNC utičnica: mjed / PTFE; vezni utikač: mjed / plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12 |
Električni priključak - Napajanje strujom
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |