- Proizvodi
- DTE900
Jedinica za procjenu UHF sustava RFID
DTE900
DTEUHFEA ABRWETUS04
Jedinica za procjenu UHF sustava RFID
DTE900
DTEUHFEA ABRWETUS04
- Pouzdano upravljanje razmjenom podataka s antenom sustava RFID
- Komunikacija s višom upravljačkom razinom putem sučelja Ethernet TCP/IP
- S četiri kanala za spajanje antena sustava RFID
- Dva digitalna ulaza i dva digitalna izlaza
- Usklađeno sa zahtjevima FCC-a za rad na američkom frekvencijskom području
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DTE910 Usporedba proizvoda: DTE900 / DTE910 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 700 |
Frekvencija rada [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapur: 920...925 MHz Radna frekvencija aktivira se namještanjem komunikacije standardne za Singapur.) |
Spojevi antene | 4; (TNC Reverse) |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] | 2000 |
Impedanca [Ω] | 50 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 2 |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 500 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Softver |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Protokol | TCP/IP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 3013 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materijali | Zaštitni poklopac: plastika; kućište: Aluminij; TNC utičnica: mjed / PTFE; vezni utikač: mjed / plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Napajanje strujom
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |