- Proizvodi
- DTE800
kompaktni uređaj sustava RFID
DTE800
DTEUHFE_ABRWETUS04
kompaktni uređaj sustava RFID
DTE800
DTEUHFE_ABRWETUS04
- Pouzdano upravljanje razmjenom podataka s antenom sustava RFID
- Komunikacija s višom upravljačkom razinom putem sučelja Ethernet TCP/IP
- S četiri kanala za spajanje antena sustava RFID
- Dva digitalna ulaza i dva digitalna izlaza
- Usklađeno sa zahtjevima ETSI-ja za rad na europskom frekvencijskom području
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DTE810 Usporedba proizvoda: DTE800 / DTE810 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 700 |
Frekvencija rada [MHz] | 865...868 (ETSI); (Singapur: 866...868 MHz Radna se frekvencija aktivira onemogućenjem kanala 4.) |
Spojevi antene | 4; (TNC Reverse) |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] | 2000; (Singapur: ≤ 500 mW ERP Snagu predajnika treba ručno ograničiti korisnik. ) |
Impedanca [Ω] | 50 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 2 |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 500 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Softver |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Protokol | TCP/IP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 3003,8 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materijali | Zaštitni poklopac: plastika; kućište: Aluminij; TNC utičnica: mjed / PTFE; vezni utikač: mjed / plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Napajanje strujom
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključak - Procesni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |