- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Sustavi i senzori sučelja AS
- Glave za očitavanje / pisanje sustava RFID
- DTA300
Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS
DTA300
DTSLF DCRWASUS01
Glava za očitavanje / pisanje sa sučeljem AS
DTA300
DTSLF DCRWASUS01
- Pouzdana identifikacija prijenosnika predmeta za obradu na prijenosnim sustavima
- Beskontaktno očitavanje i pisanje primopredajnika sustava RFID (identifikacijske oznake)
- Kompaktno i jeftino: Antena i jedinica za procjenu u istom kućištu
- Sa sučeljem AS-i
- Za uporabu u proizvodnim linijama i kontroli protoka materijala
Primjena
Primjena | otkrivanje objekata na opremi za prijenos | |
---|---|---|
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Singapur; Kina | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 65 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 0,125 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Domet nadzora
Brzina kretanja [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prednja strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti | 400 | |||||||||
Bočna strana glave za očitavanje / očitavanje udaljenosti | 280 | |||||||||
Napomena o glavi za očitavanje / očitavanje udaljenosti |
|
|||||||||
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 500 | |||||||||
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 500 | |||||||||
Napomena o glavi za pisanje / očitavanje udaljenosti |
|
|||||||||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 422 |
AS-i klasifikacija
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
---|---|
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 4 |
Certifikat AS-i | 83401 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 414 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materijali | kućište: PPE; metalni dijelovi: lijevani cink / mjed niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12, rotirajuće; kodiranje: A |
---|