- Proizvodi
- DT0001
Višefunkcijski relej brojača vremena
DT0001
T700/230VAC
Višefunkcijski relej brojača vremena
DT0001
T700/230VAC
- Prilagodljiva odgoda uključenja i isključenja
- S odgodom uključenja i isključenja
- Zaštita rezervoara od prelijevanja ili suhog pogona
- Za pouzdanu zaštitu od trošenja pumpi i ventila
- Brzo postavljanje na vodilicu koje štedi vrijeme
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DL0201 Usporedba proizvoda: DT0001 / DL0201 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|
Primjena
Primjena | pojačivač za naponsko napajanje i prekapčanje s funkcijom tempiranja |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 1 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 1 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od Sr] | < 3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 444,4 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...4 mm² |
---|