Jedinica za procjenu nadzora smjera i brzine
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
Jedinica za procjenu nadzora smjera i brzine
DR2503
MONITOR/FD-1 /110-240VAC/DC
- Pouzdano praćenje smjera okretanja, frekvencije, brzine okretaja i brzine
- Visoka ulazna frekvencija do 60.000 impulsa po minuti
- Jedan izlaz za prekapčanje za smjer okretaja i jedan za praćenje brzine okretaja
- Razne konfigurabilne funkcije praćenja
- Jasno čitljiv, osvijetljen zaslon OLED za programiranje i prikaz stvarne vrijednosti
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Primjena
Primjena | sustav procjene impulsa s mikroprocesorom za praćenje smjera i frekvenciju; brzina okretaja i brzina |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 27 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | < 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 20...10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Potrošnja energije [W] | 3 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 2 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 2 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Zaštita | IP 50 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 380,5 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |