- Proizvodi
- DN2021
Sklopni mrežni dio 12 V DC
DN2021
POWER SUPPLY/12VDC/3A
Sklopni mrežni dio 12 V DC
DN2021
POWER SUPPLY/12VDC/3A
- Za regulirano napajanje upravljačkih uređaja, senzora, pokretača i industrijske elektronike
- Nizak stupanj gubitka snage zbog visoke učinkovitosti
- Visoko vrijeme mrežnog međupohranjivanja
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Niski stupanj grijanja upravljačkog ormarića
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DN1023 Usporedba proizvoda: DN2021 / DN1023 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 85...132 / 176...264 |
Izlazni napon DC [V] | 12...15 |
Zaštitna klasa | I; (IEC 61140) |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 20 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 20 |
Izlazni napon [V] | prilagodljivo |
Tolerancija izlaznog napona [%] | 2 |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 3 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Maks. rezidualna valovitost [%] | 0,2 |
Smanjenje [W/K] | 1,5 (60...70 °C) |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 511,2 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715)) |
Materijali | Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: 1,5...6 mm² |
---|