- Proizvodi
- DN2010
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN2010
POWER SUPPLY/24VDC/1A
Sklopni mrežni dio 24 V DC
DN2010
POWER SUPPLY/24VDC/1A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DN1020 Usporedba proizvoda: DN2010 / DN1020 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Ulazni napon DC [V] | 105...370 |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 90...260 |
Zaštitna klasa | I |
Tolerancija izlaznog napona [%] | 3 |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 1 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Maks. rezidualna valovitost [%] | 1,25 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715)) |
---|---|
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm² |
---|