- Proizvodi
- DN0501
prekidački pojačivač
DN0501
N605/230VAC/0,8A
prekidački pojačivač
DN0501
N605/230VAC/0,8A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DN1020 Usporedba proizvoda: DN0501 / DN1020 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Izlazni napon [V] | regulirano |
Tolerancija izlaznog napona [%] | 5 |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 0,8 |
Broj izlaznih krugova | 1 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Mehanički podaci
Materijali | plastika |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...4 mm² |
---|