Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje
DN0301
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A
Zaštitni modul strujnog kruga za neprekidno napajanje
DN0301
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A
- Za regulirano napajanje upravljačkih uređaja, senzora, pokretača i industrijske elektronike
- Nizak stupanj gubitka snage zbog visoke učinkovitosti
- Visoko vrijeme mrežnog međupohranjivanja
- Velike rezerve struje
- Niski stupanj grijanja upravljačkog ormarića
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 24 | |
---|---|---|
Ulazni napon DC [V] | 18...30 | |
Zaštitna klasa | III | |
Zaštita od obrnutog polariteta | ne | |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 2 | |
Napomena o maks. izlaznoj struji [A] |
|
|
Ulazna struja (nazivni napon 24 V DC) [A] | 8 | |
Ulazni napon potreban za uključivanje izlaza [V] | 21,4 | |
Zatvoreni strujni krug [mA] | 43 | |
Gubitak snage (nazivni napon od 24 V DC) [W] | 1,3 | |
Gubitak snage u otvorenom strujnom krugu [W] | 1 | |
Zaštita od obrnutog protoka [V] | 30 |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Aktivacija zaštitne razine ulaznog napona [V] | 21,4 |
Izlazna struja, ukupna [A] | 8 |
Ograničenje izlazne struje [A] | 10,7 |
Pad napona između ulaza i izlaza [mV] | 83 |
Kapacitet opterećenja po izlazu [mF] | 94 |
Kapacitet opterećenja, ukupni [mF] | 124 |
Vremena reakcije
Odgoda uključenja izlaza [ms] | 270 |
---|---|
Vrijeme isključenja po dvostrukoj nazivnoj struji [s] | 1 |
Vrijeme okidanja u slučaju kratkog spoja [ms] | 30 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 20 |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 203,4 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 45 x 91 |
Materijali | Računalo |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | , signalni vodovi: 0,25...1,5 mm² |
---|