- Proizvodi
- DN0001
prekidački pojačivač
DN0001
N600/230VAC/0,1A
prekidački pojačivač
DN0001
N600/230VAC/0,1A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DN0210 Usporedba proizvoda: DN0001 / DN0210 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|
Primjena
Primjena | Procjena strujnog napajanja i signala |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Tolerancija nazivnog napona [%] | 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 100 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 1 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 1 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,43 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...4 mm² |
---|