- Proizvodi
- DL2003
Monitor
DL2003
MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC
Monitor
DL2003
MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DL2503 Usporedba proizvoda: DL2003 / DL2503 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 78 x 45 x 120 |
Primjena
Primjena | 2-kanalni prekidač graničnih vrijednosti za analogne normirane signale |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 27 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | < 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 20...10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Potrošnja energije [W] | 5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 50 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,354 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |