- Proizvodi
- DI5011
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI5011
DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI5011
DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/OAÜ
- Pouzdano beskontaktno praćenje brzine okretaja u odnosu na smanjenu brzinu okretaja
- 2 u 1: senzori za brzinu i procjenu u istom kompaktnom kućištu
- Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću potenciometra
- Za izravno spajanje na PLC
- Smanjena složenost ugradnje
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DI5022 Usporedba proizvoda: DI5011 / DI5022 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Primjena
Primjena | jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 10...36 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 3 |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 250 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | ne |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 30...3000 |
---|
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 5 |
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 0 |
---|---|
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] | 15000 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 258,8 |
---|---|
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed specijalni premaz; PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|