- Proizvodi
- DI5010
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI5010
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI5010
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DI5004 Usporedba proizvoda: DI5010 / DI5004 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Primjena
Primjena | jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 10...36 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 3 |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 1,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 250 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | ne |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 3...300 |
---|
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 15 |
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 15 |
---|---|
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] | 15000 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Višeokretajni potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Način ugradnje | izravno ugradivo |
---|---|
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed specijalni premaz; PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x Vezni utikač SS |
---|