- Proizvodi
- Napajanje napona
- Osigurači
- DF3210
Modul napajanja za elektronički prekidač strujnog kruga
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
Modul napajanja za elektronički prekidač strujnog kruga
DF3210
Supply Module 24VDC/reverse
Električni podaci
Radni napon [V] | prema SELV/PELV |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Ulazni napon DC [V] | 19,2...30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC) [ms] | 10 |
Ulazna struja (nazivni napon 24 V DC) [A] | 40 |
Zatvoreni strujni krug [mA] | 0,2 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Zaštita | IP 20; (čeono) |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 61 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Električni priključak
Priključak | utični terminali: |
---|