- Proizvodi
- Napajanje napona
- Osigurači
- DF3200
razvodni modul za ulazni napon
DF3200
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
razvodni modul za ulazni napon
DF3200
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
Primjena
Dizajn | potencijalni modul 2 x 5 x 2,5 mm² |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Zaštitna klasa | III |
Maks. struja opterećenja [A] | 20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 64,8 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Instrukcije za instalaciju | Mogući moduli u nizu |
Dimenzije [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Električni priključak
Priključak | utični terminali: |
---|