- Proizvodi
- Napajanje napona
- Osigurači
- DF3110
razvodni modul za potencijal uzemljenja
DF3110
Pot.Module GND/10x 2.5mm2
razvodni modul za potencijal uzemljenja
DF3110
Pot.Module GND/10x 2.5mm2
Primjena
Dizajn | potencijalni modul GND (10 x 2,5 mm²) |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Zaštitna klasa | III |
Maks. struja opterećenja [A] | 20 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 62,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Instrukcije za instalaciju | Mogući moduli u nizu |
Dimenzije [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Električni priključak
Priključak | utični terminali: |
---|