- Proizvodi
- DF2100
Modul napajanja za elektronički prekidač strujnog kruga
DF2100
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
Modul napajanja za elektronički prekidač strujnog kruga
DF2100
Fuse/IO-Link/24VDC/Module
- Za dovod napona zaštitnih modula strujnog kruga
- Za trajno praćenje sekundarnog kruga od 24 V
- Pouzdano isključenje u slučaju kvara
- Modularna i selektivna zaštita strojeva i postrojenja
- Jednostavno usporedno postavljanje zbog preklopnog mehanizma
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DF2101 Usporedba proizvoda: DF2100 / DF2101 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | prema SELV/PELV |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Ulazni napon DC [V] | 19,2...30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC) [ms] | 10 |
Ulazna struja (nazivni napon 24 V DC) [A] | 40 |
Zatvoreni strujni krug [mA] | 10 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 650 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Zaštita | IP 20; (čeono) |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 72,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | utični terminali: |
---|