- Proizvodi
- Napajanje napona
- Osigurači
- DF1216
Elektronički prekidač strujnog kruga
DF1216
Fuse/Standard/24VDC/2x6A
Elektronički prekidač strujnog kruga
DF1216
Fuse/Standard/24VDC/2x6A
- Za trajno praćenje sekundarnog kruga od 24 V
- Pouzdano isključenje u slučaju kvara
- Modularna i selektivna zaštita strojeva i postrojenja
- Jasno vidljiva žaruljica LED za prikaz kapaciteta iskoristivosti, okidanja i rada
- Jednostavno usporedno postavljanje zbog preklopnog mehanizma
Električni podaci
Radni napon [V] | prema SELV/PELV |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Ulazni napon DC [V] | 19,2...30 |
Zaštitna klasa | III |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 24 V DC) [ms] | 10 |
Zatvoreni strujni krug [mA] | 8 |
Broj kanala | 2 |
Nazivna struja [A] | 6 |
Nazivna struja (element otporan na ispad (Fail Safe Element)) [A] | 6 |
Izlazi
Kapacitet opterećenja, ukupni [mF] | 20 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...70 |
Zaštita | IP 20; (čeono) |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 69,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Električni priključak
Priključak | utični terminali: |
---|
dijagrami i grafikoni
izlazne značajke
|
|
---|