- Proizvodi
- DD2001
Monitor
DD2001
MONITOR/FR-1 /230VAC
Monitor
DD2001
MONITOR/FR-1 /230VAC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DD2503 Usporedba proizvoda: DD2001 / DD2503 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|
Primjena
Primjena | sustav procjene impulsa s mikroprocesorom za frekvenciju; brzina okretaja; brzina; impulsni i strojni ciklusi |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Potrošnja energije [W] | 3 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1; Broj izlaza releja: 2 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 2 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 8 A (1250 VA / 250 V AC) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Raspon mjera/postavki
Raspon postavki Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Područje regulacije [Imp/min] | 1...60000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 75 |
Zaštita | IP 50 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 0,365 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm² |