- Proizvodi
- DD0088
Jedinica za procjenu nadzora brzine
DD0088
D100/230VAC/EXT.POT.
Jedinica za procjenu nadzora brzine
DD0088
D100/230VAC/EXT.POT.
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|
Primjena
Primjena | univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 1 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 1 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 5...100 |
---|---|
Ponovljivost [% od Sr] | < 5 |
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 0,5...15 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | precizno poravnanje unutar područja putem potenciometra |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
---|