- Proizvodi
- DC0103
Jedinica za procjenu nadzora brzine
DC0103
D100/ 12/24VDC/TEACH IN
Jedinica za procjenu nadzora brzine
DC0103
D100/ 12/24VDC/TEACH IN
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Kućište | Plastično kućište |
---|
Primjena
Primjena | nadzor impulsnih sekvenci glede podbačaja broja okretaja s minimalnom i maksimalnom sklopnom točkom |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 24...28 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 10,5; (≤ 10 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 1 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 1 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC) |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 100...20000 |
---|
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od Sr] | 1 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Funkcija učenja |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Kućište | Plastično kućište |
---|---|
Materijali | kućište: PC; poklopac: Polystyrol prozirno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|