- Proizvodi
- DC0102
Jedinica za procjenu nadzora brzine
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
Jedinica za procjenu nadzora brzine
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 100 x 110 |
Primjena
Primjena | procjena slijeda impulsa u odnosu na postizanje minimalne brzine obrtaja u postrojenjima; centrifuge; miješalica |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 3 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 3 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 50...500 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | < 5 |
---|---|
Ponovljivost [% od Sr] | < 5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...55 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 100 x 110 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...2,5 mm² |
---|