Jedinice za procjenu nadzora nakošenosti
DC0002
C230/230VAC
Jedinice za procjenu nadzora nakošenosti
DC0002
C230/230VAC
- Za pouzdano praćenje nakošenja na pokretnim trakama
- Za sprječavanje trošenja remena
- Dvije sklopne točke za zasebno isključenje dovoda materijala i pokretne trake
- Prilagodljive odgode
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada,funkcije i statusa prekapčanja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 100 x 110 |
Primjena
Primjena | Nadzor trake s po 2 senzora na glavi i krajnjoj točki elevatora; Nadzor odstupanja na elevatorima kako bi se spriječilo trošenje traka i štetne posljedice |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 2 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 2 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 6 A / 1000 VA / 250 V AC |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...50 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 624 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] | 75 x 100 x 110 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Stezaljke: ...2,5 mm² |
---|