- Proizvodi
- CS0014
Zaslon i ulazni uređaj za pokretne upravljačke uređaje
CS0014
R360/DISPLAY/CAN
Zaslon i ulazni uređaj za pokretne upravljačke uređaje
CS0014
R360/DISPLAY/CAN
- Za unos i prikaz teksta u upravljačkim uređajima za mobilne strojeve
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Slobodna dodjela funkcijskih tipki i žaruljica LED
- Jednostavno postavljanje u upravljačke ormariće ili na zidove
- Intuitivno i korisnički prilagođeno rukovanje
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 1 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 384 |
---|---|
Vrsta montaže | nadogradnja / ugradnja |
Dimenzije [mm] | 90 x 190 x 32 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|